카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Flat Suction Cups SGON - SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_01_00489.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00489 SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG},{NAME=10_01_01_00489},{INAME=10_01_01_00489},{SHA256=Y180qC2Fa1fCzd1o9oPMyfq2G+4QUnTPMT3uoK735wE=},{NNCUSTOM=SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG},{LINACUSTOM=SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG},{ARTNR=10.01.01.00489},{C1704=4.5},{C1227=3.5},{C124=1},{C132=M3-AG},{C117=8},{C133=3},{C1703=7.5},{C1228=7},{C140=5},{C171=0.8},{C556=1},{C683=0.029},{C462=3},{C455=2},{C670=7 x 3,5},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C1704
Bmax(S)
[mm]
C1227
Bs
[mm]
C124
dn
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C133
LG1
[mm]
C1703
Lmax(S)
[mm]
C1228
Ls
[mm]
C140
SW1
[mm]
C171
Z
[mm]
C556
Saugkraft
[N]
C683
Volumen
[cmł]
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
[mm]
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
[mm]
C670
Abmessung (LxB)
[mm]
C1432
Faltenanzahl
ⁿ/ₐ
C444
Saugerwerkstoff
ⁿ/ₐ
C445
Werkstoffhärte
[°Sh]
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.01.00489 SG...
10_01_01_00489
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
Flachsauggreifer (oval)
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
4.5
3.5
1
M3-AG
8
3
7.5
7
5
0.8
1
0.029
3
2
7 x 3,5
0
Nitrilkautschuk NBR
60
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성