카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Cones - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/tapered_terminal.prj},{NB=Taper_terminal 150/-/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(114310)},{MAT=114310},{EAN=4051921059734},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,BA,GB,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Taper_terminal 150/-/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=205},{B=142},{D1=150.8},{NL=250},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.08},{EXTX=251.1},{INTX=150.1},{SHORT=150/-/0,5/444/GY/PMS50},{D2=255.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
extØ
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Taper_terminal 130/-/0,5/...
113343
4051921059680
PMS50
Taper_terminal 130/-/0,5/...
130
230
205
130.7
250
444
BL
1.85
Taper_terminal 150/-/0,5/...
113347
4051921059697
PMS50
Taper_terminal 150/-/0,5/...
150
250
205
150.8
250
444
BL
1.85
Taper_terminal 180/-/0,5/...
113339
4051921059703
PMS50
Taper_terminal 180/-/0,5/...
180
280
205
180.7
250
444
BL
1.85
Taper_terminal 200/-/0,5/...
113342
4051921059710
PMS50
Taper_terminal 200/-/0,5/...
200
300
205
200.7
250
444
BL
1.85
Taper_terminal 130/-/0,5/...
112334
4051921059727
PMS50
Taper_terminal 130/-/0,5/...
130
230
205
130.7
250
444
GY
1.31
Taper_terminal 150/-/0,5/...
114310
4051921059734
PMS50
Taper_terminal 150/-/0,5/...
150
250
205
150.8
250
444
GY
2.08
Taper_terminal 180/-/0,5/...
114308
4051921059741
PMS50
Taper_terminal 180/-/0,5/...
180
280
205
180.7
250
444
GY
2.08
Taper_terminal 200/-/0,5/...
114309
4051921059758
PMS50
Taper_terminal 200/-/0,5/...
200
300
205
200.7
250
444
GY
2.08
Taper_terminal 130/-/0,5/...
112338
4051921059765
PMS50
Taper_terminal 130/-/0,5/...
130
230
205
130.7
250
444
WH
1.31
Taper_terminal 150/-/0,5/...
112335
4051921059772
PMS50
Taper_terminal 150/-/0,5/...
150
250
205
150.8
250
444
WH
1.31
Taper_terminal 180/-/0,5/...
112337
4051921059789
PMS50
Taper_terminal 180/-/0,5/...
180
280
205
180.7
250
444
WH
1.31
Taper_terminal 200/-/0,5/...
112336
4051921059796
PMS50
Taper_terminal 200/-/0,5/...
200
300
205
200.7
250
444
WH
1.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성