카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 85° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/flue_connection_tee_85.prj},{NB=Tee 230/95/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101302)},{MAT=101302},{EAN=4037494494721},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=Tee 230/95/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=455},{B=218},{C=215},{W1=85},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=6.04},{SHORT=230/95/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 80/95/0,5/316/BA/ICS2...
100865
4037494167342
ICS25
Tee 80/95/0,5/316/BA/ICS2...
80
130
291
132
112
85
336
316
BA
1.63
Tee 100/95/0,5/316/BA/ICS...
100866
4037494167359
ICS25
Tee 100/95/0,5/316/BA/ICS...
100
150
291
132
123
85
336
316
BA
1.95
Tee 130/95/0,5/316/BA/ICS...
100867
4037494167366
ICS25
Tee 130/95/0,5/316/BA/ICS...
130
180
456
215
139
85
501
316
BA
3.42
Tee 150/95/0,5/316/BA/ICS...
100868
4037494167373
ICS25
Tee 150/95/0,5/316/BA/ICS...
150
200
456
216
150
85
501
316
BA
3.88
Tee 180/95/0,5/316/BA/ICS...
100869
4037494167380
ICS25
Tee 180/95/0,5/316/BA/ICS...
180
230
455
216
167
85
500
316
BA
4.57
Tee 200/95/0,5/316/BA/ICS...
100870
4037494167397
ICS25
Tee 200/95/0,5/316/BA/ICS...
200
250
455
217
178
85
500
316
BA
5.04
Tee 230/95/0,5/316/BA/ICS...
101302
4037494494721
ICS25
Tee 230/95/0,5/316/BA/ICS...
230
280
455
218
215
85
500
316
BA
6.04
Tee 250/95/0,5/316/BA/ICS...
100871
4037494167403
ICS25
Tee 250/95/0,5/316/BA/ICS...
250
300
455
220
220
85
500
316
BA
6.56
Tee 300/95/0,5/316/BA/ICS...
100872
4037494167410
ICS25
Tee 300/95/0,5/316/BA/ICS...
300
350
490
245
234
85
535
316
BA
7.90
Tee 350/95/0,5/316/BA/ICS...
100873
4037494167427
ICS25
Tee 350/95/0,5/316/BA/ICS...
350
400
540
273
270
85
585
316
BA
10.39
Tee 400/95/1/316/BA/ICS25
100874
4037494167434
ICS25
Tee 400/95/1/316/BA/ICS25
400
450
605
304
305
85
650
316
BA
12.81
Tee 450/95/1/316/BA/ICS25
100875
4037494167441
ICS25
Tee 450/95/1/316/BA/ICS25
450
500
655
332
330
85
700
316
BA
15.77
Tee 500/95/1/316/BA/ICS25
100876
4037494167458
ICS25
Tee 500/95/1/316/BA/ICS25
500
550
705
359
355
85
750
316
BA
19.01
Tee 600/95/1/316/BA/ICS25
100877
4037494167472
ICS25
Tee 600/95/1/316/BA/ICS25
600
650
805
414
415
85
850
316
BA
23.94
Tee 700/95/1/316/BA/ICS25
100878
4037494167489
ICS25
Tee 700/95/1/316/BA/ICS25
700
750
905
469
470
85
950
316
BA
32.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성