SFL Cylinder - Standard cylinder double acting with flat iron
SCHEMA
Double-acting standard cylinder
Standard cylinder double acting with flat iron
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_doppel/mit_flach/sfl_asmtab.prj},{NB=SFL633550(0)},{K=63},{S=35},{HUB=50},{ELX=310},{R=75},{U=23},{H=17},{G=G3/8\"},{M=25.0},{Y=50},{D=30},{DD=60},{T=50},{L=75},{B=30},{F=15x45°},{ANGLE=0},{SF=21},{PN=250},{HUBST=0},{PPATH=parts/sfl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
K
Piston diameter
[mm]
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
Y
Connection distance rod side
[mm]
D
Mounting hole diameter
[mm]
DD
Height flat iron
[mm]
T
Installation length flat iron
[mm]
L
Total length flat iron
[mm]
B
Width flat iron
[mm]
F
Bevel
[mm x °]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
SFL251650
SFL251650
25
16
204
35
22
16
G1/4"
17.0
28
16
35
34
50
15
5x45°
1.18
250
SFL322050
SFL322050
32
20
260
42
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
60
20
5x45°
2.12
250
SFL352050
SFL352050
35
20
260
45
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
60
20
5x45°
2.27
250
SFL402050
SFL402050
40
20
260
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
60
20
5x45°
2.55
250
SFL402550
SFL402550
40
25
260
50
22
16
G1/4"
23.0
40
20
40
40
60
20
5x45°
2.65
250
SFL502550
SFL502550
50
25
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
50
45
65
25
6x45°
3.87
250
SFL503050
SFL503050
50
30
280
60
22
17
G3/8"
23.0
43
25
50
45
65
25
6x45°
3.99
250
SFL603050
SFL603050
60
30
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
5.94
250
SFL603550
SFL603550
60
35
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
6.08
250
SFL604050
SFL604050
60
40
310
70
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
6.26
250
SFL633550
SFL633550
63
35
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
6.72
250
SFL634050
SFL634050
63
40
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
6.91
250
SFL634550
SFL634550
63
45
310
75
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
7.08
250
SFL703050
SFL703050
70
30
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
6.99
250
SFL703550
SFL703550
70
35
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
7.14
250
SFL704050
SFL704050
70
40
310
80
23
17
G3/8"
25.0
50
30
60
50
75
30
15x45°
7.29
250
SFL803550
SFL803550
80
35
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
70
55
85
35
20x45°
10.99
250
SFL804050
SFL804050
80
40
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
70
55
85
35
20x45°
11.15
250
SFL805050
SFL805050
80
50
340
95
25
18
G1/2"
25.0
60
35
70
55
85
35
20x45°
11.58
250
SFL905050
SFL905050
90
50
340
105
35
18
G1/2"
31.5
60
35
70
55
85
35
20x45°
13.00
250
SFL1005050
SFL1005050
100
50
380
115
25
18
G1/2"
28.0
82
40
80
60
100
40
20x45°
18.50
250
SFL1006050
SFL1006050
100
60
380
115
25
18
G1/2"
38.0
82
40
80
60
100
40
20x45°
18.98
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성