Thin Section INCH - Single Row
Scheerer Bearing
Angular Contact Ball
single_row
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/ang_contact_ball/single_row/bb_ang_contact_thin_section_in.prj},{NB=SD},{PN=SD},{IDI=0.0000},{ODI=0.0000},{BI=0.0000},{ROM=0.0000},{RIM=0.0000},{PRJ=-},{PROFILE=-},{DYDNI=-},{STATI=-},{WTLBS=-},{RACEINMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_race_inner},{RACEININST=SC-040-AR0},{RACEOUTMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_race_outer},{RACEOUTINST=SC-040-AR0},{CAGEMOD=-},{CAGEINST=SC-040-AR0},{BALLMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_ball},{BALLINST=SC-040-AR0},{PPATH=../../deep_groove_radial/single_row/bb_ang_contact_thin_section_in_asmtpl.prj},{PDFIDI=4.000 in},{PDFID=101.60 mm},{PDFODI=4.750 in},{PDFOD=120.65 mm},{PDFBI=0.375 in},{PDFB=9.53 mm},{PDFDYNI=1153 lbf},{PDFDYN=5.1 kN},{PDFSTATICI=2550 lbf},{PDFSTATIC=11.3 kN},{PDFWTLBS=0.44 lbs},{CALLOUTYN=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile
ⁿ/ₐ
IDI
Inside Diameter
[인치]
ODI
Outside Diameter
[인치]
BI
Width
[인치]
DYDNI
Dynamic Load
[lbs]
STATI
Static Load
[lbs.]
WTLBS
Weight
[lbs]
SD
SD
-
0.0000
0.0000
0.0000
-
-
-
SC-040-AR0
SC-040-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
4.0000
4.7500
0.3750
1153
2550
0.44
SD-040-AR0
SD-040-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
4.0000
5.0000
0.5000
1819
3550
0.80
SF-040-AR0
SF-040-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
4.0000
5.5000
0.7500
3736
6350
1.92
SG-040-AR0
SG-040-AR0
1" x 1" cross-section
4.0000
6.0000
1.0000
6281
9480
3.61
SC-042-AR0
SC-042-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
4.2500
5.0000
0.3750
1194
2710
0.46
SD-042-AR0
SD-042-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
4.2500
5.2500
0.5000
1876
3750
0.84
SF-042-AR0
SF-042-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
4.2500
5.7500
0.7500
3805
6600
2.04
SG-042-AR0
SG-042-AR0
1" x 1" cross-section
4.2500
6.2500
1.0000
6438
9950
3.83
SC-045-AR0
SC-045-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
4.5000
5.2500
0.3750
1234
2860
0.49
SD-045-AR0
SD-045-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
4.5000
5.5000
0.5000
1931
3950
0.88
SF-045-AR0
SF-045-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
4.5000
6.0000
0.7500
3966
7090
2.14
SG-045-AR0
SG-045-AR0
1" x 1" cross-section
4.5000
6.5000
1.0000
6562
10430
3.95
SC-047-AR0
SC-047-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
4.7500
5.5000
0.3750
1274
3020
0.51
SD-047-AR0
SD-047-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
4.7500
5.7500
0.5000
1986
4150
0.93
SF-047-AR0
SF-047-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
4.7500
6.2500
0.7500
4034
7330
2.26
SG-047-AR0
SG-047-AR0
1" x 1" cross-section
4.7500
6.7500
1.0000
6745
10900
4.17
SC-050-AR0
SC-050-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
5.0000
5.7500
0.3750
1313
3180
0.54
SD-050-AR0
SD-050-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
5.0000
6.0000
0.5000
2040
4340
0.98
SF-050-AR0
SF-050-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
5.0000
6.5000
0.7500
4101
7570
2.37
SG-050-AR0
SG-050-AR0
1" x 1" cross-section
5.0000
7.0000
1.0000
6897
11370
4.42
SC-055-AR0
SC-055-AR0
3/8" x 3/8" cross-section
5.5000
6.2500
0.3750
1374
3440
0.58
SD-055-AR0
SD-055-AR0
1/2" x 1/2" cross-section
5.5000
6.5000
0.5000
2145
4740
1.06
SF-055-AR0
SF-055-AR0
3/4" x 3/4" cross-section
5.5000
7.0000
0.7500
4319
8310
2.59
SG-055-AR0
SG-055-AR0
1" x 1" cross-section
5.5000
7.5000
1.0000
7192
12320
4.73
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성