20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/tbs20b_2.prj},{NB=GD13057},{CODE=GD13057},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H2=54.6},{Z=57},{DE=591.5},{DP=576.36},{DD=175},{H=89},{PB=3535},{L5=12},{L3=8},{L4=12},{DM100=185},{DM200=500},{L1=36},{L2=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
L2
For pocket down legth
[mm]
GD13038
GD13038
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
38
399.6
384.49
160
76
3030
24
GD13045
GD13045
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
45
470.3
455.17
160
76
3030
28
GD13057
GD13057
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
57
591.5
576.36
175
89
3535
36
GD13076
GD13076
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
76
783.5
768.32
175
89
3535
45
GD13095
GD13095
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
95
975.2
960.28
240
102
4040
45
GD13114
GD13114
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
114
1167.4
1152.26
260
114
4545
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성