12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp12b_1_aisi.prj},{NB=PS11X18},{CODE=PS11X18},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{H1=11.1},{Z=18},{DE=118.0},{DP=109.71},{DD=80},{D=16},{H=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS11X12
PS11X12
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
12
81.5
73.60
52
14
35
PS11X13
PS11X13
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
13
87.5
79.59
58
14
35
PS11X14
PS11X14
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
14
93.6
85.61
64
14
35
PS11X15
PS11X15
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
15
99.8
91.63
70
14
35
PS11X16
PS11X16
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
16
105.5
97.65
75
16
35
PS11X17
PS11X17
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
17
111.5
103.67
80
16
35
PS11X18
PS11X18
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
18
118.0
109.71
80
16
35
PS11X19
PS11X19
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
19
124.2
115.75
80
16
35
PS11X20
PS11X20
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
20
129.7
121.78
80
16
35
PS11X21
PS11X21
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
21
136.0
127.82
90
20
40
PS11X22
PS11X22
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
22
141.8
133.86
90
20
40
PS11X23
PS11X23
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
23
149.0
139.90
90
20
40
PS11X24
PS11X24
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
24
153.9
145.94
90
20
40
PS11X25
PS11X25
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
25
160.0
152.00
90
20
40
PS11X30
PS11X30
19.05
11.68
12.07
19
2
11.1
30
190.5
182.25
95
20
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성