08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp08b_1.prj},{NB=PS09028},{CODE=PS09028},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=28},{DE=118.0},{DP=113.42},{DD=70},{NOTE=-},{D=16},{H=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PS09008
PS09008
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
8
37.2
33.18
20
-
10
25
PS09009
PS09009
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
9
41.0
37.13
24
-
10
25
PS09010
PS09010
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
10
45.2
41.10
26
-
10
25
PS09011
PS09011
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
11
48.7
45.07
29
-
10
25
PS09012
PS09012
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
12
53.0
49.07
33
-
10
28
PS09013
PS09013
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
13
57.4
53.06
37
-
10
28
PS09014
PS09014
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
14
61.8
57.07
41
-
10
28
PS09015
PS09015
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
15
65.5
61.09
45
-
10
28
PS09016
PS09016
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
16
69.5
65.10
50
-
12
28
PS09017
PS09017
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
17
73.6
69.11
52
-
12
28
PS09018
PS09018
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
18
77.8
73.14
56
-
12
28
PS09019
PS09019
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
19
81.7
77.16
60
-
12
28
PS09020
PS09020
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
20
85.8
81.19
64
-
12
28
PS09021
PS09021
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
21
89.7
85.22
68
-
12
28
PS09022
PS09022
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
22
93.8
89.24
70
-
12
28
PS09023
PS09023
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
23
98.2
93.27
70
-
14
28
PS09024
PS09024
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
24
101.8
97.29
70
-
14
28
PS09025
PS09025
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
25
105.8
101.33
70
-
14
28
PS09026
PS09026
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
26
110.0
105.36
70
-
16
30
PS09027
PS09027
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
27
114.0
109.40
70
-
16
30
PS09028
PS09028
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
28
118.0
113.42
70
-
16
30
PS09029
PS09029
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
29
122.0
117.46
80
-
16
30
PS09030
PS09030
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
30
126.1
121.50
80
-
16
30
PS09031
PS09031
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
31
130.2
125.54
90
-
16
30
PS09032
PS09032
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
32
134.3
129.56
90
-
16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성