28B-2 (44,45 x 30,99 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co28b_3.prj},{NB=CT15026},{CODE=CT15026},{P=44.45},{W=30.99},{DR=27.94},{R=44},{C=5},{L=28.8},{H3=148},{Z=26},{DE=387.0},{DP=368.77},{D=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT15008
CT15008
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
8
132.0
116.15
25
CT15009
CT15009
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
9
148.4
129.96
25
CT15010
CT15010
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
10
162.3
143.85
25
CT15011
CT15011
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
11
176.3
157.77
30
CT15012
CT15012
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
12
189.3
171.74
30
CT15013
CT15013
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
13
204.2
185.75
30
CT15014
CT15014
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
14
218.2
199.76
30
CT15015
CT15015
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
15
232.3
213.79
30
CT15016
CT15016
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
16
246.3
227.84
30
CT15017
CT15017
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
17
260.0
241.90
30
CT15018
CT15018
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
18
274.0
255.98
30
CT15019
CT15019
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
19
289.0
270.06
30
CT15020
CT15020
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
20
303.0
284.15
30
CT15021
CT15021
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
21
317.0
298.24
30
CT15022
CT15022
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
22
331.0
312.34
30
CT15023
CT15023
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
23
345.0
326.44
30
CT15024
CT15024
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
24
359.0
340.55
30
CT15025
CT15025
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
25
373.0
354.66
40
CT15026
CT15026
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
26
387.0
368.77
40
CT15027
CT15027
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
27
401.0
382.88
40
CT15028
CT15028
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
28
416.0
397.00
40
CT15029
CT15029
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
29
430.0
411.12
40
CT15030
CT15030
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
30
444.0
425.24
40
CT15031
CT15031
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
31
458.0
439.37
40
CT15032
CT15032
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
148
32
472.0
453.49
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성