16B-3 (25,4 x 17,02 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co16b_3.prj},{NB=CT12036},{CODE=CT12036},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H3=79.6},{Z=36},{DE=304.6},{DP=291.44},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT12008
CT12008
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
8
77.0
66.37
20
CT12009
CT12009
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
9
85.0
74.27
20
CT12010
CT12010
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
10
93.0
82.19
20
CT12011
CT12011
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
11
99.5
90.14
20
CT12012
CT12012
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
12
109.0
98.14
20
CT12013
CT12013
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
13
117.0
106.12
20
CT12014
CT12014
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
14
125.0
114.15
20
CT12015
CT12015
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
15
133.0
122.17
20
CT12016
CT12016
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
16
141.0
130.20
30
CT12017
CT12017
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
17
149.0
138.22
30
CT12018
CT12018
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
18
157.0
146.28
30
CT12019
CT12019
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
19
165.2
154.33
30
CT12020
CT12020
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
20
173.2
162.38
30
CT12021
CT12021
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
21
181.2
170.43
30
CT12022
CT12022
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
22
189.3
178.48
30
CT12023
CT12023
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
23
197.5
186.53
30
CT12024
CT12024
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
24
205.5
194.59
30
CT12025
CT12025
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
25
213.5
202.66
30
CT12026
CT12026
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
26
221.6
210.72
30
CT12027
CT12027
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
27
229.6
218.79
30
CT12028
CT12028
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
28
237.7
226.85
30
CT12029
CT12029
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
29
245.8
234.92
30
CT12030
CT12030
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
30
254.0
243.00
30
CT12031
CT12031
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
31
262.0
251.08
30
CT12032
CT12032
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
79.6
32
270.0
259.13
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성