12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co12b_3.prj},{NB=CT11043},{CODE=CT11043},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{L=10.8},{H3=49.8},{Z=43},{DE=270.5},{DP=260.98},{D=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT11008
CT11008
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
8
57.6
49.78
12
CT11009
CT11009
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
9
62.0
55.70
12
CT11010
CT11010
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
10
69.0
61.64
12
CT11011
CT11011
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
11
75.0
67.61
16
CT11012
CT11012
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
12
81.5
73.60
16
CT11013
CT11013
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
13
87.5
79.59
16
CT11014
CT11014
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
14
93.6
85.61
16
CT11015
CT11015
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
15
99.8
91.63
16
CT11016
CT11016
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
16
105.5
97.65
16
CT11017
CT11017
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
17
111.5
103.67
16
CT11018
CT11018
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
18
118.0
109.71
16
CT11019
CT11019
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
19
124.2
115.75
16
CT11020
CT11020
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
20
129.7
121.78
16
CT11021
CT11021
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
21
136.0
127.82
20
CT11022
CT11022
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
22
141.8
133.86
20
CT11023
CT11023
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
23
149.0
139.90
20
CT11024
CT11024
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
24
153.9
145.94
20
CT11025
CT11025
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
25
160.0
152.00
20
CT11026
CT11026
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
26
165.9
158.04
20
CT11027
CT11027
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
27
172.3
164.09
20
CT11028
CT11028
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
28
178.0
170.13
20
CT11029
CT11029
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
29
184.1
176.19
20
CT11030
CT11030
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
30
190.5
182.25
20
CT11031
CT11031
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
31
196.3
188.31
25
CT11032
CT11032
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
49.8
32
203.3
194.35
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성