123 - Adaptors for taper bushes
Sati
Locking devices and accessories
Adaptors for taper bushes
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/adattatore_bussola/adaptors_for_taper_bushes.prj},{NB=ABC1615},{CODE=ABC1615},{PB=1615},{E=70},{H=38},{BXH=10 x 8},{B1=10},{H1=8},{T1=4.0},{T2=4.3},{DDS=95},{DDCI=115},{D1=57.0},{DH1B=14.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
PB
for Bush
ⁿ/ₐ
E
Øe
[mm]
H
[mm]
BXH
for Key UNI 6604
[mm]
T1
t1
[mm]
T2
t2
[mm]
DDS
Ød min. Steel
[mm]
DDCI
Ød min. Cast Iron
[mm]
DH1B
[mm]
ABC1008
ABC1008
1008
45
22
5 x 5
2.5
2.8
60
75
11.50
ABC1210
ABC1210
1210
60
25
6 x 6
3.0
3.3
85
105
14.50
ABC1610
ABC1610
1610
70
25
10 x 8
4.0
4.3
95
115
14.50
ABC1615
ABC1615
1615
70
38
10 x 8
4.0
4.3
95
115
14.50
ABC2517
ABC2517
2517
105
45
16 x 10
4.0
6.3
130
150
23.50
ABC3030
ABC3030
3030
130
76
20 x 12
5.0
7.4
160
190
13.00
ABC3535
ABC3535
3535
160
90
22 x 12
5.0
7.4
200
240
13.00
ABC4040
ABC4040
4040
185
102
24 x 12
5.0
7.4
240
290
20.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성