피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
Bull's Eye®
Samtec
Cable Systems
High Speed Cable Assemblies
Test & Debug Products
Powered by
CAD모델 선택
Single Compliant Coax Assembly - CCH Bull's Eye® Low Cost High Performance ...
12.11.2019
BAR Series - BAR Series - Bull's Eye® High Density, High Performance Test P...
01.08.2018
BE25S Series - BE25S Series - Bull's Eye® Rugged Solid FEP Dielectric, 25 A...
22.01.2021
BE40A Series - BE40A Series - 50 GHz, Bulls Eye: Double Row, High-Performan...
30.08.2021
BE70A Series - BE70A Series - 70 GHz, Bulls Eye: Double Row, High-Performa...
28.03.2023
BDRA - BDRA Series - 20 GHz, Bulls Eye®: Double Row, High-Performance Test ...
30.08.2021
BQRA Series - BQRA Series - 20 GHz, Bulls Eye®: Quad Row, High-Performance ...
30.08.2021
BE90C Series - BE90C Series - Bulls Eye Probe Cable Assembly
18.01.2024
BE90A Series - BE90A Series - Ganged Assembly
13.03.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.