카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AJDT - Level Adjusters-Simple Type
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/ajdt.prj},{NB=AJDT-D37-M10-L80},{TYPECODE=AJDT},{D=37},{M=M10},{L=80},{LX=80,100},{H=8},{B=7.0},{B1=8.0},{AVL=430},{CATALOG=ajdt.jpg},{MX=10},{S=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
AVL
Allowable Vertical Load
[kg]
AJDT-D27-M6-L50
AJDT
27
M6
7
4.5
5.0
150
AJDT-D37-M8-L50
AJDT
37
M8
8
6.0
6.5
390
AJDT-D37-M10-L80
AJDT
37
M10
8
7.0
8.0
430
AJDT-D58-M12-L100
AJDT
58
M12
13
8.0
10.0
490
AJDT-D58-M16-L100
AJDT
58
M16
13
10.0
13.0
490
AJDT-D78-M16-L100
AJDT
78
M16
17
10.0
13.0
780
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성