카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
맥가이드 - 맥가이드 플랜지형
삼익정공
폴리곤 가이드
맥가이드
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/polygon_guide/mcguide/mcg-f_asmtab.prj},{NB=McG-F-032-S-250},{STYPE=F},{FLGLOC=},{D=32},{STY=S},{L=250},{L1=30},{PT=9},{D1=9},{FT=13},{PF=58},{CP=45},{DD=6.5},{DF=102},{CS=83},{DS=73},{DC=62.8},{LS=88},{LS1=54},{L2=17},{T=15},{LS2=24},{K=78},{W=78},{LMIN=250},{LMAX=670},{HP=31.0},{HS=36.0},{L3=20},{C1=9.5},{C2=1},{C3=7.0},{NOK=4},{Z7=16.050},{ESD=60.800},{ESL=1.500},{BHD=6.000},{BHL=3.500},{BD=5.500},{BL=3.000},{BC=50.000},{T1=15},{D2=14.0},{H=9},{PPATH=assembly/mcg-f_asmtpl.prj},{D2XD3XH=9x14x9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
형번
ⁿ/ₐ
D
샤프트 직경
[mm]
L1
[mm]
PT
[mm]
D1
[mm]
FT
[mm]
PF
[mm]
CP
[mm]
DD
[mm]
DF
[mm]
CS
[mm]
DS
[mm]
DC
[mm]
LS
[mm]
LS1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
LS2
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D2XD3XH
D2 * D3 * H
ⁿ/ₐ
McG-F-028-S-250
McG-F-28
28
25
8
9
12
51
40
6.5
98
80
70
59.8
84
50
17
15
20
75
75
9x14x9
McG-F-032-S-250
McG-F-32
32
30
9
9
13
58
45
6.5
102
83
73
62.8
88
54
17
15
24
78
78
9x14x9
McG-F-040-S-250
McG-F-40
40
35
10
11
15
70
56
8.5
120
98
85
74.8
102
64
19
18
28
92
92
11x17.5x11
McG-F-050-S-300
McG-F-50
50
35
12
11
15
82
68
8.5
136
115
102
91.8
115
75
20
18
39
105
105
11x17.5x11
McG-F-080-S-350
McG-F-80
80
45
15
14
20
124
105
13.0
184
160
146
135.8
155
105
25
20
65
145
145
14x20x13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성