카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LME AJ - 틈새조정형 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
LM
LME
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/lm/lme/lme_aj.prj},{NB=LME20UUAJ},{MN=LME20},{LBT=AJ},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=45},{B=31.5},{W=1.60},{D1=30.3},{H1=10.0},{BR=5},{A=60},{LBT1='','LME,Standard Type','AJ','LME-AJ,Clearance-adjustable type','OP','LME-OP,Open type'},{H0=2.0},{R1=13.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
BR
볼열
[mm]
LME08UUAJ
LME08
8
16
25
16.5
1.10
15.2
0.0
4
LME12UUAJ
LME12
12
22
32
22.9
1.30
21.0
7.5
4
LME16UUAJ
LME16
16
26
36
24.9
1.30
24.9
10.0
5
LME20UUAJ
LME20
20
32
45
31.5
1.60
30.3
10.0
5
LME25UUAJ
LME25
25
40
58
44.1
1.85
37.5
12.5
6
LME30UUAJ
LME30
30
47
68
52.1
1.85
44.5
12.5
6
LME40UUAJ
LME40
40
62
80
60.6
2.15
59.0
16.8
6
LME50UUAJ
LME50
50
75
100
77.6
2.65
72.0
21.0
6
LME60UUAJ
LME60
60
90
125
101.7
3.15
86.5
27.2
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성