카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMHM - 삼익 타원형 중간 플랜지 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
FLANGE
LMFM/H/K
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfm-k-h/lmhm.prj},{NB=LMHM12UU},{MN=LMHM12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{L1=25.5},{H=6},{W=27},{A=32},{F=MIN},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=17.20},{BR=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMHM06UU
LMHM06
6
12
35
28
15.0
5
18
20
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHM08UU
LMHM08
8
15
45
32
20.0
6
21
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHM10UU
LMHM10
10
19
55
39
24.5
6
25
29
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM12UU
LMHM12
12
21
57
42
25.5
6
27
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM13UU
LMHM13
13
23
61
43
27.5
6
29
33
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM16UU
LMHM16
16
28
70
48
32.0
6
34
31
22
4.5
8.0
4.4
15
5
LMHM20UU
LMHM20
20
32
80
54
36.0
8
38
36
24
5.5
9.2
5.4
20
5
LMHM25UU
LMHM25
25
40
112
62
52.0
8
46
40
32
5.5
9.2
5.4
20
6
LMHM30UU
LMHM30
30
45
123
74
56.5
10
51
49
35
6.6
11.0
6.5
20
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성