카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
RA-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Fixed type
RA-C
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/fixed_type/ra_c/ra_c.prj},{NB=RA-26C-6x7},{SHD1=6},{SHD2=7},{D=26},{L=24},{G=2.5},{H1=12},{H2=9.5},{J1=12},{J2=12},{C=4.0},{M=M3},{VER=4},{MX=3},{MXX=0.000},{MXX1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[g]
D
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
F
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
J2
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
RA-16C-3x4
RA-16C-3x4
0.15×10^-6
6
16
13
13
16
2.0
8
6.0
8
8
2.6
M2
RA-18C-4x5
RA-18C-4x5
0.31×10^-6
9
18
15
15
18
2.0
9
7.0
9
9
3.0
M2.5
RA-22C-4x6
RA-22C-4x6
0.55×10^-6
12
22
15
18
20
3.0
10
7.0
10
10
3.0
M2.5
RA-26C-6x7
RA-26C-6x7
1.64×10^-6
22
26
22
22
24
2.5
12
9.5
12
12
4.0
M3
RA-30C-8x11
RA-30C-8x11
2.86×10^-6
29
30
22
26
28
4.0
14
10.0
14
14
4.0
M3
RA-35C-12x12
RA-35C-12x12
8.47×10^-6
54
35
31
31
32
4.0
16
12.0
16
16
5.0
M4
RA-40C-18x19
RA-40C-18x19
1.68×10^-5
76
40
36
36
36
6.0
18
12.0
17
19
5.0
M4
RA-44C-18x19
RA-44C-18x19
2.71×10^-5
109
44
39
39
40
6.0
20
14.0
19
21
6.0
M5
RA-48C-18x24
RA-48C-18x24
4.50×10^-5
127
48
39
44
44
8.0
22
14.0
20
24
6.0
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성