카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
UA-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Correction type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/correction_type/ua_c_asmtab.prj},{NB=UA-30C-5x5},{AT=2.00},{MT=4.0},{ATL=140},{AE=0.2},{AD=1},{MRS=6000},{TR=3.78×10^3},{MOI=6.74×10^-6},{MA=57},{SHD1=5.000},{SHD2=5.000},{SHD1X=5,6,6.35,7,8,9.525,10,11,12,14},{D=5~14},{A=30},{B=32},{P=10},{L=30},{J=9.5},{C=4.7},{M=M4},{MX=4.0},{VER=4},{PPATH=ua_c/ua_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
MT
Maximum torque
[Nm]
ATL
Allowable thrust load
[N]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
TR
Torsional rigidity
[Nm/rad]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[g]
D
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
UA-15C-3x3
UA-15C-3x3
0.25
0.5
30
0.2
1
6000
0.29×10^3
0.25×10^-6
9
3~6
15
16
4
18
6.0
3.0
M2.5
UA-20C-4x4
UA-20C-4x4
0.50
1.0
60
0.2
1
6000
0.90×10^3
0.90×10^-6
17
4~8
20
22
7
20
7.0
3.5
M3
UA-25C-4x4
UA-25C-4x4
1.00
2.0
80
0.2
1
6000
2.00×10^3
2.99×10^-6
36
4~10
25
27
10
27
9.0
4.5
M4
UA-30C-5x5
UA-30C-5x5
2.00
4.0
140
0.2
1
6000
3.78×10^3
6.74×10^-6
57
5~14
30
32
10
30
9.5
4.7
M4
UA-35C-7x7
UA-35C-7x7
3.50
7.0
180
0.2
1
6000
6.34×10^3
1.36×10^-5
83
7~16
35
37
13
35
11.5
5.7
M5
UA-40C-8x8
UA-40C-8x8
5.00
10.0
320
0.2
1
6000
1.06×10^4
2.66×10^-5
123
8~20
40
42
15
40
12.5
6.2
M5
UA-45C-8x8
UA-45C-8x8
10.00
20.0
500
0.2
1
6000
1.70×10^4
0.47×10^-4
178
8~22
45
47
16
45
14.0
7.0
M6
UA-55C-10x10
UA-55C-10x10
20.00
40.0
850
0.2
1
6000
3.00×10^4
1.35×10^-4
353
10~25
55
58
17
58
19.0
9.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성