카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SM Ø 14 - Medium load
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_14.prj},{NB=SM14-050(0)},{CODE=SM14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=23.8},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=304},{S2=14.4},{F2=343},{SN=16.0},{FN=383},{SB=19.0},{FB=453},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 2,00},{DE=13.8},{B=3.250},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM14-025
SM14-025
14.0
7.0
25
47.8
0.000
25.000
6.4
304
7.2
343
8.0
383
9.5
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-030
SM14-030
14.0
7.0
30
39.8
0.000
30.000
7.7
304
8.6
343
9.6
383
11.4
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-035
SM14-035
14.0
7.0
35
34.1
0.000
35.000
9.0
304
10.1
343
11.2
383
13.3
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-040
SM14-040
14.0
7.0
40
29.8
0.000
40.000
10.2
304
11.5
343
12.8
383
15.2
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-045
SM14-045
14.0
7.0
45
26.5
0.000
45.000
11.5
304
13.0
343
14.4
383
17.1
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-050
SM14-050
14.0
7.0
50
23.8
0.000
50.000
12.8
304
14.4
343
16.0
383
19.0
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-055
SM14-055
14.0
7.0
55
21.7
0.000
55.000
14.1
304
15.8
343
17.6
383
20.9
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-060
SM14-060
14.0
7.0
60
19.9
0.000
60.000
15.4
304
17.3
343
19.2
383
22.8
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-065
SM14-065
14.0
7.0
65
18.3
0.000
65.000
16.6
304
18.7
343
20.8
383
24.7
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-070
SM14-070
14.0
7.0
70
17.1
0.000
70.000
17.9
304
20.2
343
22.4
383
26.6
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-075
SM14-075
14.0
7.0
75
15.9
0.000
75.000
19.2
304
21.6
343
24.0
383
28.5
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-080
SM14-080
14.0
7.0
80
14.9
0.000
80.000
20.5
304
23.0
343
25.6
383
30.4
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-090
SM14-090
14.0
7.0
90
13.2
0.000
90.000
23.0
304
25.9
343
28.8
383
34.2
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성