카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RV 500 - Minima altezza, massima forza
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/rv/rv500_asmtab.prj},{NB=RV500.32--(0)},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=38},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=766},{F1P=941},{V=30.0},{S=3.14},{W=0.34},{A=20},{E=33},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=55},{FS2A=55},{FCA=68},{FCQA=52},{FSA=95},{H=60},{FSD=74},{FT=20.000},{ED=1.000},{V2=0.02997},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=2},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=KD5-32.2},{MAXSPEED=1.8 },{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV500.10
RV500.10
10
50
40
2
38
20
150
20
470
696
828
11.2
3.14
1.8
0.27
0
80
RV500.13
RV500.13
13
56
43
2
38
20
150
20
470
716
859
13.8
3.14
1.8
0.25
0
80
RV500.16
RV500.16
16
62
46
2
38
20
150
20
470
730
882
16.3
3.14
1.8
0.26
0
80
RV500.19
RV500.19
19
68
49
2
38
20
150
20
470
740
899
18.9
3.14
1.8
0.28
0
80
RV500.25
RV500.25
25
80
55
2
38
20
150
20
470
755
922
24.0
3.14
1.8
0.31
0
80
RV500.32
RV500.32
32
94
62
2
38
20
150
20
470
766
941
30.0
3.14
1.8
0.34
0
80
RV500.38
RV500.38
38
106
68
2
38
20
150
20
470
773
952
35.1
3.14
1.8
0.37
0
80
RV500.50
RV500.50
50
130
80
2
38
20
150
20
470
782
967
45.3
3.14
1.8
0.43
0
80
RV500.63
RV500.63
63
156
93
2
38
20
150
20
470
789
977
56.4
3.14
1.8
0.49
0
80
RV500.75
RV500.75
75
180
105
2
38
20
150
20
470
792
984
66.6
3.14
1.8
0.54
0
80
RV500.80
RV500.80
80
190
110
2
38
20
150
20
470
794
986
70.8
3.14
1.8
0.57
0
80
RV500.100
RV500.100
100
230
130
2
38
20
150
20
470
798
992
87.9
3.14
1.8
0.66
0
80
RV500.125
RV500.125
125
280
155
2
38
20
150
20
470
801
998
109.2
3.14
1.8
0.78
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성