카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R 2I 50...180 - Gear reducers R 2I 50...180
Rossi
E series Coaxial gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/e04_riduttori_e_motoriduttori_coassiali/r2i_50_180_tab.prj},{NB=R 2I 81 UC2A 6.1 B3000},{IDNR=MIN},{GRANDEZZA=81},{ESECUZIONE=1},{FC=B3},{I=6.1},{EAS=0},{FB5M=0},{AGIT=0},{A=192},{B=123},{B1=87},{C=43.0},{C0=208},{D=48},{E=80},{F=14.0},{G1=22},{H=160},{H0=106},{K=16.0},{L=24.0},{L1=17},{M=215},{N=180},{P=250},{Q=4.0},{P1=200},{S=14},{T=226},{U=171},{U1=157},{W1=266},{MASS=35},{IX=6.1,7.64,9.79,13,15.7,20.7,20.8,26},{B3=3.10},{B6=4.30},{B8=4.3},{V5=5.50},{D0M=24},{D0V=19},{E0M=50},{E0V=40},{Y1M=360},{Y1V=350},{EAS1=0,'No',1,'Estremità albero lento speciale, D40'},{AGIT1= 0, 'No', 1, 'Esecuzione per agitatori'},{RID=10.455},{FLRID=9.443},{FLM=9.462},{SPECX=40.000},{PPATH=r2i_50_180_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C0
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D0
[mm]
E0
[mm]
Y1
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
h6
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
W1
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
[l]
R 2I 50 UC2A 6.52
50
124
76
52
30.5
138
24
50
14
30
234
9.5
16
106
71
11.5
17.0
12
130
110
160
3.5
140
10
148
110
100
177
12
0.80
R 2I 51 UC2A 6.52
51
124
76
52
30.5
138
28
42
14
30
226
9.5
16
106
71
11.5
17.0
12
130
110
160
3.5
140
10
148
110
100
177
12
0.80
R 2I 63 UC2A 6.36
63
153
96
66
36.5
168
32
58
19
40
285
11.5
19
132
85
14.0
20.0
14
165
130
200
3.5
160
12
182
136
124
217
20
1.60
R 2I 64 UC2A 6.36
64
153
96
66
36.5
168
38
58
19
40
285
11.5
19
132
85
14.0
20.0
14
165
130
200
3.5
160
12
182
136
124
217
20
1.60
R 2I 80 UC2A 6.1
80
192
123
87
43.0
208
38
80
24
50
360
14.0
22
160
106
16.0
24.0
17
215
180
250
4.0
200
14
226
171
157
266
35
3.10
R 2I 81 UC2A 6.1
81
192
123
87
43.0
208
48
80
24
50
360
14.0
22
160
106
16.0
24.0
17
215
180
250
4.0
200
14
226
171
157
266
35
3.10
R 2I 100 UC2A 6.5
100
240
160
119
51.5
253
48
82
28
60
422
14.0
27
195
132
18.0
28.5
20
265
230
300
4.0
250
16
280
214
198
327
62
5.60
R 2I 101 UC2A 6.5
101
240
160
119
51.5
253
55
82
28
60
422
14.0
27
195
132
18.0
28.5
20
265
230
300
4.0
250
16
280
214
198
327
62
5.60
R 2I 125 UC2A 6.35
125
297
200
151
59.0
311
60
105
32
80
526
18.0
30
236
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
300
19
345
264
245
396
110
10.20
R 2I 126 UC2A 6.35
126
297
200
151
59.0
311
70
105
32
80
526
18.0
30
236
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
300
19
345
264
245
396
110
10.20
R 2I 140 UC2A 9.92
140
297
218
169
59.0
329
80
130
32
80
569
18.0
30
250
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
300
19
345
282
263
410
123
11.60
R 2I 160 UC2A 6.34
160
373
250
191
68.5
385
90
130
42
110
659
22.0
34
295
200
27.0
42.0
30
400
350
450
5.0
400
22
430
326
304
495
195
19.60
R 2I 180 UC2A 8.43
180
373
275
216
68.5
410
100
165
42
110
719
22.0
34
315
200
27.0
42.0
30
400
350
450
5.0
400
22
430
351
329
515
260
23.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R 3I 50...180 - Gear reducers R 3I 50...180
Rossi
13.06.2024
MR 2I 32...41 - Gearmotors MR 2I 32...41
Rossi
13.06.2024
MR 2I 50...180 - Gearmotors MR 2I 50...180
Rossi
13.06.2024
R 2I 32,40 - Gear reducers R 2I 32,40
Rossi
13.06.2024
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
13.06.2024
MR C2I 140-360 - Gearmotors MR C2I 140-360
Rossi
13.06.2024
R V 32...81 - Gear reducers R V 32...81
Rossi
13.06.2024
R 2I 50-401 - Gear reducers R 2I 50-401
Rossi
13.06.2024
MR 3I 32...41 - Gearmotors MR 3I 32...41
Rossi
13.06.2024
MR 3I 50...180 - Gearmotors MR 3I 50...180
Rossi
13.06.2024
MR 2IV 100...126 - Gearmotors MR 2IV 100...126
Rossi
13.06.2024
HB 63...160S - Asynchronous three-phase motor
Rossi
13.06.2024
MR ICI 40-200 - Gearmotors MR ICI 40-200
Rossi
13.06.2024
R V 100...250 - Gear reducers R V 100...250
Rossi
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성