Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Fixing brackets
Rollon
Actuators
High volume actuators
HVE 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/hve/hve_accessories/fixing_brackets.prj},{NB=1001490},{CODE=1001490},{UNIT=ELM 65, E-SMART 30, HVE 65},{N=0.0},{CFS=-},{VERS=E-SMART},{A=20.0},{B=6.0},{C=16.0},{D=M5},{E=11.5},{F=6.0},{H=17.5},{L=50.0},{D1=9.4},{D2=5.3},{H1=17.5},{L1=25.0},{E1=1.0},{B1=3.0},{O=5.0},{F1=4.0},{F2=2.0},{VER=1},{TH=0},{ESMART=1},{RSMART=0},{ROBOT=0},{SC=0},{HVE=1},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
N
Holes
[mm]
CFS
Counterbore for screw
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
E1
[mm]
B1
[mm]
O
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
1001490
1001490
ELM 65, E-SMART 30, HVE 6...
0.0
-
20.0
6.0
16.0
M5
11.5
6.0
17.5
50.0
9.4
5.3
17.5
25.0
1.0
3.0
5.0
4.0
2.0
1001491
1001491
ELM 80, HVE 80
0.0
-
20.0
7.0
16.0
-
14.7
7.0
0.0
50.0
11.0
6.4
20.7
25.0
1.0
3.0
6.5
4.0
2.0
1002377
1002377
E-SMART 100, R-SMART 160 ...
0.0
-
36.5
15.5
31.0
M10
20.9
11.5
28.5
100.0
16.5
10.5
28.5
50.0
2.0
5.0
8.0
6.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성