slovenčina
English
XF/XFS/XFSS-HBX - Fixed castor
Rollenbau
Heat resistant Castors
Series XDH up to max. 370 kg
XDH-HB
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/5_heat_resistant_castors/series_xdh/xdh_hb/xf_xfs_xfss_hbx_asmtab.prj},{NB=XFS 125 HBX},{ORDERNO=XFS 125 HBX},{WDAB=125x37},{LC=120},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Roller bearing},{WHEEL=125 HBX 15},{VER=2},{VERB=4},{VERP=4},{VERS=10},{PPATH=xdh_hb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XF 100 HBX
XF 100 HBX
100x30
80
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
XFS 125 HBX
XFS 125 HBX
125x37
120
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
XFSS 125 HBX
XFSS 125 HBX
125x37
120
160
135x110
105x80
11
Roller bearing
XFS 160 HBX
XFS 160 HBX
160x40
180
203
135x110
105x80
11
Roller bearing
XF 200 HBX
XF 200 HBX
200x50
230
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성