slovenčina
English
XF/XLF-D - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_d/xf_d_asmtab.prj},{NB=XF 125 D},{ORDERNO=XF 125 D},{WDAB=125x38},{LC=90},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{BODY=XF 125 40},{SHAFT=XF 125 40},{WHEEL=125 D-12},{BD=12.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XF 80 D
XF 80 D
80x30
50
106
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 100 D
XF 100 D
100x30
75
128
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 125 D
XF 125 D
125x38
90
154
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 150 D
XF 150 D
150x40
125
181
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XLF 150 D
XLF 150 D
150x40
125
181
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 200 D
XF 200 D
200x50
205
240
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성