slovenčina
English
INSST-A - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series INSS up to max. 800 kg
INSS-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_inss/inss_a/insst_a_asmtab.prj},{NB=INSST 126 A},{ORDERNO=INSST 126 A},{WDAB=125x45},{LC=250},{H=165},{TP=140x127},{HS=114x105},{HD=11},{SR=112.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BD=15},{VERB=1},{VERS=1},{WHEEL=126 A-15},{PPATH=inss_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INSST 126 A
INSST 126 A
125x45
250
165
140x127
114x105
11
112.5
Nylon plain bearing
INSST 150 A
INSST 150 A
150x48
400
200
150x150
125x125
11
130.0
Nylon plain bearing
INSST 200 A
INSST 200 A
200x50
600
241
150x150
125x125
11
165.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성