slovenčina
English
INF/INVF-D - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_d/inf_d_asmtab.prj},{NB=INF 100 D},{ORDERNO=INF 100 D},{WDAB=100x30},{LC=75},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{BODY=INF 100 40},{SHAFT=INF 100 40},{WHEEL=100 D-12},{BD=12.000},{PD=70.000},{PPATH=in_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INF 80 D
INF 80 D
80x30
60
100
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
INVF 100 D
INVF 100 D
100x30
75
125
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 100 D
INF 100 D
100x30
75
125
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
INF 125 D
INF 125 D
125x38
90
155
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 150 D
INF 150 D
150x40
125
180
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 160 D
INF 160 D
160x40
170
185
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 200 D
INF 200 D
200x50
205
230
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EDF-TLSK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
531 M8/M10/M12 PUEL - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
27.09.2017
ED-TLSBAK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
EDF-TLBAK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
ED-TL - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
EDF-PK/P/PB - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDDF-PEK/PPEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDDF-EK/EEK/LEEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDT-ZSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
540 PT PUEL - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
530 P - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
475 G - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
542 M10 P - Chair Castor
Rollenbau
27.09.2017
QDT-PK/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성