slovenčina
English
KDT/KST-ZK/ZB/LZK/LZB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_z/kdt_z_asmtab.prj},{NB=KDT 150 ZB},{ORDERNO=KDT 150 ZB},{WHEEL=150 ZK 17},{VERWHEEL=1},{HW=50.000},{VERS=15},{VER=7},{WDAB=150x40},{LC=300},{H=194},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=140},{WB=Roller bearing},{V=2},{PPATH=kd_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 60 ZK
KDT 60 ZK
60x30
150
89
105x85
80x60
8.5
115
Ball bearing
KDT 82 ZK
KDT 82 ZK
82x28
220
128
105x85
80x60
8.5
0
Ball bearing
KDT 100 ZB
KDT 100 ZB
100x30
300
137
105x85
80x60
8.5
140
Roller bearing
KDT 101 ZK
KDT 101 ZK
100x40
300
137
105x85
80x60
8.5
140
Ball bearing
KDT 125 ZK
KDT 125 ZK
125x30
300
163
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 125 ZB
KDT 125 ZB
125x30
300
163
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KDT 127 ZK
KDT 127 ZK
125x50
450
173
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 150 ZK
KDT 150 ZK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Ball bearing
KDT 150 ZB
KDT 150 ZB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
140
Roller bearing
KST 151 ZK
KST 151 ZK
150x50
450
202
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KST 151 ZB
KST 151 ZB
150x50
450
202
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 175 ZK
KDT 175 ZK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 175 ZB
KDT 175 ZB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 200 LZK
KDT 200 LZK
200x40
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 200 LZB
KDT 200 LZB
200x40
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 200 ZK
KDT 200 ZK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Ball bearing
KDT 200 ZB
KDT 200 ZB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170
Roller bearing
KDT 250 LZK
KDT 250 LZK
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
194
Ball bearing
KDT 250 LZB
KDT 250 LZB
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
194
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성