slovenčina
English
CR/CRS-TLK/TLB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_tl/cr_tl_sc_asmtab.prj},{NB=CRS 125 TLK},{ORDERNO=CRS 125 TLK},{WDAB=125x30},{WHEEL=125 TLB 15},{LC=200},{H=160},{HD=12.5},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{VER1=TL},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 80 TLK
CR 80 TLK
80x20
120
106
12.5
73.0
Ball bearing
CR 100 TLK
CR 100 TLK
100x30
120
128
12.5
87.0
Ball bearing
CR 100 TLB
CR 100 TLB
100x30
120
128
12.5
87.0
Roller bearing
CRS 101 TLK
CRS 101 TLK
100x40
200
129
12.5
97.0
Ball bearing
CRS 101 TLB
CRS 101 TLB
100x40
200
129
12.5
97.0
Roller bearing
CR 125 TLK
CR 125 TLK
125x30
120
154
12.5
102.5
Ball bearing
CR 125 TLB
CR 125 TLB
125x30
120
154
12.5
102.5
Roller bearing
CRS 125 TLK
CRS 125 TLK
125x30
200
160
12.5
111.5
Ball bearing
CRS 125 TLB
CRS 125 TLB
125x30
200
160
12.5
111.5
Roller bearing
CR 150 TLK
CR 150 TLK
150x40
200
181
12.5
126.0
Ball bearing
CR 150 TLB
CR 150 TLB
150x40
200
181
12.5
126.0
Roller bearing
CRS 160 TLK
CRS 160 TLK
160x50
300
196
12.5
136.0
Ball bearing
CRS 160 TLB
CRS 160 TLB
160x50
300
196
12.5
136.0
Roller bearing
CR 175 TLK
CR 175 TLK
175x40
300
216
12.5
144.5
Ball bearing
CR 175 TLB
CR 175 TLB
175x40
300
216
12.5
144.5
Roller bearing
CR 200 TLK
CR 200 TLK
200x50
300
240
12.5
159.0
Ball bearing
CR 200 TLB
CR 200 TLB
200x50
300
240
12.5
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성