slovenčina
English
CR/CRS-EK/EB/LEK/LEB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-E
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_e/cr_e_sc_asmtab.prj},{NB=CRS 125 EB},{ORDERNO=CRS 125 EB},{WDAB=125x50},{WHEEL=125 EB 15},{LC=170},{H=160},{HD=12.5},{SR=111.5},{WB=Roller bearing},{VER1=E},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 100 EK
CR 100 EK
100x40
120
128
12.5
87.0
Ball bearing
CR 100 EB
CR 100 EB
100x40
120
128
12.5
87.0
Roller bearing
CR 125 LEK
CR 125 LEK
125x40
120
154
12.5
102.5
Ball bearing
CR 125 LEB
CR 125 LEB
125x40
120
154
12.5
102.5
Roller bearing
CRS 125 EK
CRS 125 EK
125x50
170
160
12.5
111.5
Ball bearing
CRS 125 EB
CRS 125 EB
125x50
170
160
12.5
111.5
Roller bearing
CRS 160 EK
CRS 160 EK
160x50
300
196
12.5
136.0
Ball bearing
CRS 160 EB
CRS 160 EB
160x50
300
196
12.5
136.0
Roller bearing
CR 180 EK
CR 180 EK
180x50
300
218
12.5
147.0
Ball bearing
CR 180 EB
CR 180 EB
180x50
300
218
12.5
147.0
Roller bearing
CR 200 EK
CR 200 EK
200x50
300
240
12.5
159.0
Ball bearing
CR 200 EB
CR 200 EB
200x50
300
240
12.5
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성