slovenčina
English
CR-CGB/CGK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-CG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_cg/cr_cg_sc_asmtab.prj},{NB= CR 125 CGB},{ORDERNO= CR 125 CGB},{WDAB=125x38},{WHEEL=125 CGB 12},{LC=120},{H=154},{HD=12.5},{SR=102.5},{WB=Roller bearing},{VER1=CG},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 80 CGB
CR 80 CGB
80x25
70
106
12.5
73.0
Roller bearing
CR 100 CGK
CR 100 CGK
100x30
90
128
12.5
87.0
Ball bearing
CR 100 CGB
CR 100 CGB
100x30
90
128
12.5
87.0
Roller bearing
CR 125 CGK
CR 125 CGK
125x38
120
154
12.5
102.5
Ball bearing
CR 125 CGB
CR 125 CGB
125x38
120
154
12.5
102.5
Roller bearing
CR 150 CGK
CR 150 CGK
150x40
200
181
12.5
126.0
Ball bearing
CR 150 CGB
CR 150 CGB
150x40
200
181
12.5
126.0
Roller bearing
CR 160 CGK
CR 160 CGK
160x40
200
191
12.5
131.0
Ball bearing
CR 160 CGB
CR 160 CGB
160x40
200
191
12.5
131.0
Roller bearing
CR 200 CGK
CR 200 CGK
200x50
280
240
12.5
159.0
Ball bearing
CR 200 CGB
CR 200 CGB
200x50
280
240
12.5
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성