slovenčina
English
GTF-TLK/TLB - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_tl/gtf_tlk_tlb_asmtab.prj},{NB=GTF 150 TLB},{ORDERNO=GTF 150 TLB},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=200},{TP=150x105},{HS=105x80},{HD=13},{WB=Roller bearing},{WHEEL=150 TLB 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/gtf_tlk_tlb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GTF 101 TLK
GTF 101 TLK
100x40
280
140
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 101 TLB
GTF 101 TLB
100x40
280
140
138x110
105x80
10
Roller bearing
GTF 126 TLK
GTF 126 TLK
125x50
350
165
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 126 TLB
GTF 126 TLB
125x50
350
165
138x110
105x80
10
Roller bearing
GTF 150 TLK
GTF 150 TLK
150x40
400
200
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 150 TLB
GTF 150 TLB
150x40
400
200
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 160 TLK
GTF 160 TLK
160x50
600
205
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 160 TLB
GTF 160 TLB
160x50
600
205
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 175 TLK
GTF 175 TLK
175x40
550
238
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 175 TLB
GTF 175 TLB
175x40
550
238
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 200 TLK
GTF 200 TLK
200x50
800
250
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 200 TLB
GTF 200 TLB
200x50
800
250
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 250 TLK
GTF 250 TLK
250x60
1100
300
150x105
105x80
13
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성