slovenčina
English
GTF-QK/CIB/CI/CIK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-CI
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_ci/gtf_qk_cib_ci_cik_asmtab.prj},{NB=GTF 130 QK},{ORDERNO=GTF 130 QK},{WDAB=130x40},{LC=600},{H=168},{TP=138x110},{HS=105x80},{HD=10},{WB=Ball bearing},{WHEEL=130 QK 15},{VER=6},{PPATH=assemblies/gtf_qk_cib_ci_cik_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GTF 100 QK
GTF 100 QK
100x32
450
140
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 100 CIB
GTF 100 CIB
100x38
450
140
138x110
105x80
10
Roller bearing
GTF 100 CI
GTF 100 CI
100x38
450
140
138x110
105x80
10
Plain bearing
GTF 125 CIK
GTF 125 CIK
125x41
600
165
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 125 CI
GTF 125 CI
125x41
600
165
138x110
105x80
10
Plain bearing
GTF 130 QK
GTF 130 QK
130x40
600
168
138x110
105x80
10
Ball bearing
GTF 151 QK
GTF 151 QK
150x55
1100
200
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 150 CIB
GTF 150 CIB
150x45
1100
200
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 150 CI
GTF 150 CI
150x45
1100
200
150x105
105x80
13
Plain bearing
GTF 200 QK
GTF 200 QK
200x50
1200
250
150x105
105x80
13
Ball bearing
GTF 200 CIB
GTF 200 CIB
200x45
1200
250
150x105
105x80
13
Roller bearing
GTF 200 CI
GTF 200 CI
200x45
1200
250
150x105
105x80
13
Plain bearing
GTF 250 CIB
GTF 250 CIB
250x51
1270
300
150x105
105x80
13
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성