카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RS - Rod eye
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rs.prj},{NB=RS14},{IDNR=RS},{D2=14.000},{D1=34.000},{B=19.000},{M=13.500},{O=16.800},{A=25.400},{SR=5160},{RPM=360},{ALFA=15},{PESO=83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
RPM
Rotation
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RS5
5.000
16.000
8.000
6.000
7.700
11.112
1000
900
13
8
RS6
6.000
18.000
9.000
6.750
8.900
12.700
1280
760
13
12
RS8
8.000
22.000
12.000
9.000
10.400
15.875
2160
620
13
23
RS10
10.000
26.000
14.000
10.500
12.900
19.050
3000
500
13
38
RS12
12.000
30.000
16.000
12.000
15.400
22.225
4000
450
13
58
RS14
14.000
34.000
19.000
13.500
16.800
25.400
5160
360
15
83
RS16
16.000
38.000
21.000
15.000
19.300
28.575
6440
350
15
115
RS18
18.000
42.000
23.000
16.500
21.800
31.750
7840
320
15
150
RS20
20.000
46.000
25.000
18.000
24.300
34.925
9440
280
15
200
RS22
22.000
50.000
28.000
20.000
25.800
38.100
11440
250
15
270
RS25
25.000
56.000
31.000
22.000
29.600
42.850
14160
230
15
375
RS30
30.000
66.000
37.000
25.000
34.800
50.800
18150
200
15
540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RG-MTE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
ANSB - Precision locknuts radial tightening wide series 3 tightening points
Rodogrip
30.11.2011
RDUK - Schre spacer with locknut
Rodoset
30.11.2011
PNST - Locknuts, axial tightening, axial slant set screws
Rodogrip
30.11.2011
Stem
Rollenbau
27.09.2017
ATMF - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
Pivoting bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648) K series maintenance-free versi...
MBO Oßwald
08.10.2021
RS-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RF - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-S - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RG-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
Rod ends DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K series maintenance-free version male t...
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 6303 - Knurled nuts, Type A, without dowel hole, with thread (M)
Elesa+Ganter
28.03.2024
GE-ES - Spherical bearing DIN 648 - Steel / steel contact
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성