카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3248 - Air/air heat exchanger
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Air/air heat exchangers
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/2_llw/3248_000.prj},{NB=3248.000},{BEST=3248.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luft/Luft Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 60 W/K},{B=595},{H=362},{T=440},{SW=60 W/K},{SP=230V 50/60Hz},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=hb34_s330},{CNSECLASS51=27-18-07-11},{CNSECLASS70=27-18-07-11},{CNSECLASS80=27-18-07-11},{CNSETIM40=EC002514},{GEW=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
SW
specific thermal output
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3248.000
3248.000
Air/air heat exchanger
performance category 60 W...
595
362
440
60 W/K
230V 50/60Hz
sheet steel
27-18-07-11
27-18-07-11
27-18-07-11
EC002514
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성