카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3240 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 180 m³/h
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Fan-and-filter units TopTherm
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3240.prj},{NB=3240.100 (2)},{BEST=3240.100},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter},{BEZ2=Luftleistung 180 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s317},{B=255},{H=255},{T1=25},{T2=107},{E=224},{LL=180/160 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T1
Depth
[mm]
T2
Depth
[mm]
LL
air throughput (unimpeded)
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3240.100 (2)
3240.100
TopTherm filter-and-fan u...
air throughput 180 m³/h
255
255
25
107
180/160 m³/h
230V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.260
3240.110 (2)
3240.110
TopTherm filter-and-fan u...
air throughput 180 m³/h
255
255
25
107
180/160 m³/h
115V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.080
3240.124 (2)
3240.124
TopTherm filter-and-fan u...
air throughput 180 m³/h
255
255
25
107
180 m³/h
24V, DC
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
1.880
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성