카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R16 - Support bolt
Rigon
Plastic
International plastic sets
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h1_sg/r16.prj},{NB=R16 60 x 156},{SIG=R16},{L1=20},{D2=M10},{D2X=10},{M=M8},{MX=8},{D1=60},{L=156},{LINK=https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=88&eg=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
R16 32 x 46
R16
R16 32 x 46
20
M10
M8
32
46
R16 32 x 56
R16
R16 32 x 56
20
M10
M8
32
56
R16 32 x 66
R16
R16 32 x 66
20
M10
M8
32
66
R16 32 x 76
R16
R16 32 x 76
20
M10
M8
32
76
R16 32 x 86
R16
R16 32 x 86
20
M10
M8
32
86
R16 32 x 96
R16
R16 32 x 96
20
M10
M8
32
96
R16 32 x 116
R16
R16 32 x 116
20
M10
M8
32
116
R16 32 x 136
R16
R16 32 x 136
20
M10
M8
32
136
R16 40 x 46
R16
R16 40 x 46
20
M10
M8
40
46
R16 40 x 56
R16
R16 40 x 56
20
M10
M8
40
56
R16 40 x 66
R16
R16 40 x 66
20
M10
M8
40
66
R16 40 x 76
R16
R16 40 x 76
20
M10
M8
40
76
R16 40 x 86
R16
R16 40 x 86
20
M10
M8
40
86
R16 40 x 96
R16
R16 40 x 96
20
M10
M8
40
96
R16 40 x 116
R16
R16 40 x 116
20
M10
M8
40
116
R16 40 x 136
R16
R16 40 x 136
20
M10
M8
40
136
R16 40 x 156
R16
R16 40 x 156
20
M10
M8
40
156
R16 50 x 46
R16
R16 50 x 46
20
M10
M8
50
46
R16 50 x 56
R16
R16 50 x 56
20
M10
M8
50
56
R16 50 x 66
R16
R16 50 x 66
20
M10
M8
50
66
R16 50 x 76
R16
R16 50 x 76
20
M10
M8
50
76
R16 50 x 86
R16
R16 50 x 86
20
M10
M8
50
86
R16 50 x 96
R16
R16 50 x 96
20
M10
M8
50
96
R16 50 x 116
R16
R16 50 x 116
20
M10
M8
50
116
R16 50 x 136
R16
R16 50 x 136
20
M10
M8
50
136
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성