피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTC7 - Headed guide pillar for bushings
Rigon
Plastic
Ball guide
T4
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a4/t4/rtc7.prj},{NB=Colonne RTC7 18160},{SIG=RTC7},{COD=RTC7 18160},{D1=18},{L=160},{D2=22},{A=6},{B=7},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=62-64 HRC},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Finemente rettificata}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
h4
[mm]
L
-0.2
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
Pillar RTC7 12080
RTC7
RTC7 12080
12
80
16
4
4
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 12100
RTC7
RTC7 12100
12
100
16
4
4
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 12120
RTC7
RTC7 12120
12
120
16
4
4
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 12140
RTC7
RTC7 12140
12
140
16
4
4
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 18100
RTC7
RTC7 18100
18
100
22
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 18120
RTC7
RTC7 18120
18
120
22
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 18140
RTC7
RTC7 18140
18
140
22
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 18160
RTC7
RTC7 18160
18
160
22
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 18200
RTC7
RTC7 18200
18
200
22
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 24160
RTC7
RTC7 24160
24
160
28
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 24200
RTC7
RTC7 24200
24
200
28
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 24240
RTC7
RTC7 24240
24
240
28
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 24300
RTC7
RTC7 24300
24
300
28
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 30160
RTC7
RTC7 30160
30
160
36
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 30200
RTC7
RTC7 30200
30
200
36
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 30240
RTC7
RTC7 30240
30
240
36
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
Pillar RTC7 30300
RTC7
RTC7 30300
30
300
36
6
7
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
62-64 HRC
Hardening and tempering
Finely grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성