Filter regulators with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve
Riegler
Pneumatic products
Service Units
Service units, »Standard« Series
Filter regulators
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/01_wartungsgeraete/standard/filterregler_standard/filterregler_pcarb_hauto_abvent_std_asmtab.prj},{NB=678.020 K-HA},{ARTNR=678.020 K-HA},{GEW=3/8},{DF=1500},{DN=11},{A=70.0},{C=120.5},{D=145.9},{F=76.5},{VER=3},{VERS=2},{PPATH=assemblies/filterregler_polycarb_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
GEW
Thread G
ⁿ/ₐ
DF
Flow rate
[l/min]
DN
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
578.020 K-HA
578.020 K-HA
1/4
900
8
54.0
106.5
129.7
62.0
578.030 K-HA
578.030 K-HA
3/8
900
8
54.0
106.5
129.7
62.0
678.020 K-HA
678.020 K-HA
3/8
1500
11
70.0
120.5
145.9
76.5
678.41 K-HA
678.41 K-HA
1/2
3000
14
82.0
130.0
169.4
83.0
678.42 K-HA
678.42 K-HA
3/4
7000
25
125.0
190.6
261.4
145.0
678.43 K-HA
678.43 K-HA
1
7000
25
125.0
190.6
261.4
145.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성