피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WC-103 Caster Stem Swivel Friction Ring - Swivel Stem - Light Duty - Applications: 100 - 145 Lbs.
Reid Supply
Feet, Casters & Isolation Mounts
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Wheel Casters
Bolt Hole & Stem Casters
Swivel Bolt Hole & Stem Casters
Threaded Stem Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01050000/l4_p01050100/l5_p01050101/p100230/wc-103.prj},{NB=WC-115},{PN=WC-115},{AMERSID=1094863},{APACID=-},{EMEAID=-},{STEMTYPE=Threaded Stem},{D=3/8-16},{L=1.50000000},{WDIA=3 x 1},{WT=Durafoam},{LC=125},{OAH=3.62500000},{SWRAD=2.75000000},{CON1=WC-115},{CON2=Default},{CON3=Default},{D1=0.37500},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/swivel-casters/wc-115},{DIA=3},{H=3 5/8},{LL=1 1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
STEMTYPE
Stem Type
ⁿ/ₐ
D
D Stem Diameter
ⁿ/ₐ
L
L Stem Length
[인치]
WDIA
Wheel Diameter and Width
ⁿ/ₐ
WT
Wheel Type
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
ⁿ/ₐ
OAH
Overall Height
[인치]
SWRAD
Swivel Radius
[인치]
WC-109
WC-109
1092970
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
3 x 1
Cushionex
100
3 5/8
2 3/4
WC-110
WC-110
1092971
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
4 x 1
Cushionex
115
4 11/16
3 1/4
WC-113
WC-113
1094868
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
4 x 1
Cushionex
115
4 11/16
3 1/4
WC-114
WC-114
1094866
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
5 x 1
Cushionex
125
5 11/16
4
WC-115
WC-115
1094863
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
3 x 1
Durafoam
125
3 5/8
2 3/4
WC-116
WC-116
1094867
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
4 x 1
Durafoam
140
4 11/16
3 1/4
WC-117
WC-117
1094861
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
5 x 1
Durafoam
145
5 11/16
4
WC-118
WC-118
1092972
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
3 x 1
Durafoam
125
3 5/8
2 3/4
WC-119
WC-119
1094865
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
4 x 1
Durafoam
140
4 11/16
3 1/4
WC-120
WC-120
1094869
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
5 x 1
Durafoam
145
5 11/16
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성