카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
TC-601 Toggle Clamp Straight-Line Forward Action-Handle - Series TC-601
Reid Supply
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Push Pull Clamps
Base Mount
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090400/p060725/tc-601_asmtab.prj},{NB=TC-601-0},{PN=TC-601-0},{AMERSID=1102879},{APACID=-},{EMEAID=-},{S=601-O},{MATERIALTYPE=Steel},{A=1.190},{B=2.860},{C=0.500},{D=0.630},{E=0.630},{F=1.330},{G=1.050},{H=1.530},{J=0.170},{M=1/4-20},{N=-},{O=-},{P=-},{PLUNGERTYPE=1/4-20 Thread},{PPATH=p060730_asm_dir/tc-601/601_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/manual-base-mount-push-pull-clamps/tc-601-0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALTYPE
Material Type
ⁿ/ₐ
A
A Height
[인치]
B
B Length
[인치]
C
C Bar Height
[인치]
D
D Hole Spacing
[인치]
E
E Hole Spacing
[인치]
F
F Base Length
[인치]
G
G Base Width
[인치]
H
H Bar Length
[인치]
J
J Hole Size
[인치]
M
M Bar Diameter
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PLUNGERTYPE
Plunger Type
ⁿ/ₐ
TC-601
TC-601
1102878
-
-
Steel
1.190
2.620
0.500
0.630
0.630
1.330
1.050
1.290
0.170
0.25
-
-
-
8-82 Tap
TC-601-M
TC-601-M
1102885
-
-
Steel
1.190
2.620
0.500
0.630
0.630
1.330
1.050
1.290
0.170
0.25
-
-
-
M4 Tap
TC-601-0
TC-601-0
1102879
-
-
Steel
1.190
2.860
0.500
0.630
0.630
1.330
1.050
1.530
0.170
1/4-20
-
-
-
1/4-20 Thread
TC-6001-M
TC-6001-M
1102876
-
-
Steel
1.260
2.630
0.500
0.630
0.630
1.540
1.230
1.100
0.190
0.28
0.43
0.33
0.19
M4 Tap
TC-601-SS
TC-601-SS
1102886
-
-
Stainless Steel
1.190
2.630
0.500
0.630
0.630
1.330
1.050
1.290
0.170
0.25
-
-
-
8-82 Tap
TC-601-0SS
TC-601-0SS
1102880
-
-
Stainless Steel
1.190
2.860
0.500
0.630
0.630
1.310
1.050
1.530
0.170
1/4-20
-
-
-
1/4-20 Thread
TC-6001-MSS
TC-6001-MSS
1102877
-
-
Stainless Steel
1.260
2.630
0.500
0.630
0.630
1.540
1.230
1.100
0.190
0.28
0.43
0.33
0.19
M4 Tap
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성