카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A Ø 20 - Ultra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_20.prj},{NB=A20-089(0)},{CODE=A20-089},{DH=20.0},{DD=10},{LO=89},{RG=208.0},{SX=0.0},{S1=8.9},{F1=1851},{S2=10.7},{F2=2221},{S3=12.0},{F3=2499},{SN=13.4},{FN=2777},{SB=20.1},{BXH=4.0 x 6.0},{DE=19.0},{DE1=19.000},{B=4.000},{H=4.000},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A20-044
A20-044
20.0
10
44
452.0
0.000
44.000
4.4
1989
5.3
2387
5.9
2685
6.6
2983
8.9
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-051
A20-051
20.0
10
51
378.0
0.000
51.000
5.1
1928
6.1
2313
6.9
2603
7.7
2892
10.6
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-064
A20-064
20.0
10
64
301.0
0.000
64.000
6.4
1926
7.7
2312
8.6
2601
9.6
2890
13.8
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-076
A20-076
20.0
10
76
247.0
0.000
76.000
7.6
1877
9.1
2253
10.3
2534
11.4
2816
16.2
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-089
A20-089
20.0
10
89
208.0
0.000
89.000
8.9
1851
10.7
2221
12.0
2499
13.4
2777
20.1
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-102
A20-102
20.0
10
102
188.0
0.000
102.000
10.2
1918
12.2
2301
13.8
2589
15.3
2876
22.3
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-115
A20-115
20.0
10
115
159.0
0.000
115.000
11.5
1829
13.8
2194
15.5
2468
17.3
2743
25.5
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-127
A20-127
20.0
10
127
146.0
0.000
127.000
12.7
1854
15.2
2225
17.1
2503
19.1
2781
27.9
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-152
A20-152
20.0
10
152
120.0
0.000
152.000
15.2
1824
18.2
2189
20.5
2462
22.8
2736
34.1
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-305
A20-305
20.0
10
305
60.0
0.000
305.000
30.5
1830
36.6
2196
41.2
2471
45.8
2745
68.8
4.0 x 6.0
4.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R0276 - Heavy duty spring - Red ISO10243 - CF
PlaSteel
17.06.2021
A Ø 20 - Ultra heavy load
Royme
08.03.2023
R0503 - Extra light duty spring - Purple ISO10243 - CXL
PlaSteel
17.06.2021
241.02. - Round wire compression spring
FIBRO
21.07.2023
26003 - Compression springs ISO 10243, very heavy load
norelem
26.06.2024
A Ø 20 - Ultra heavy load
Berger Tools
18.06.2020
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
241.18. - Helical spring for ball cage retention
FIBRO
21.07.2023
241.14. - High performance compression spring, SF, Colour Green, DIN ISO 10...
FIBRO
21.07.2023
241.17. - High performance compression spring, XLF, Colour Yellow, DIN ISO ...
FIBRO
21.07.2023
RHGO Ø 19 - Heavy duty die springs
Special Springs
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성