카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MHR Ø 32 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES MHR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/mhr/mhr_32.prj},{NB=MHR32-102(0)},{CODE=MHR32-102},{DH=32.0},{DD=16.0},{LO=102},{RG=64.7},{SX=0.0},{S1=20.4},{F1=1320},{S2=25.5},{F2=1650},{S3=31.6},{F3=2046},{SN=37.7},{FN=2439},{SB=43.4},{FB=2808},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,20 x 4,10},{DE=30.70},{B=7.200},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
MHR32-038
MHR32-038
32.0
16.0
38
196.1
0.000
38.000
7.6
1490
9.5
1863
11.8
2310
14.1
2765
16.1
7,20 x 4,10
MHR32-044
MHR32-044
32.0
16.0
44
176.5
0.000
44.000
8.8
1553
11.0
1942
13.6
2407
16.3
2877
18.5
7,20 x 4,10
MHR32-051
MHR32-051
32.0
16.0
51
147.1
0.000
51.000
10.2
1500
12.8
1883
15.8
2326
18.9
2780
21.4
7,20 x 4,10
MHR32-064
MHR32-064
32.0
16.0
64
107.9
0.000
64.000
12.8
1381
16.0
1726
19.8
2141
23.7
2557
27.4
7,20 x 4,10
MHR32-076
MHR32-076
32.0
16.0
76
90.2
0.000
76.000
15.2
1371
19.0
1714
23.6
2125
28.1
2535
32.7
7,20 x 4,10
MHR32-089
MHR32-089
32.0
16.0
89
74.5
0.000
89.000
17.8
1326
22.2
1654
27.6
2055
32.9
2451
39.1
7,20 x 4,10
MHR32-102
MHR32-102
32.0
16.0
102
64.7
0.000
102.000
20.4
1320
25.5
1650
31.6
2046
37.7
2439
43.4
7,20 x 4,10
MHR32-115
MHR32-115
32.0
16.0
115
55.9
0.000
115.000
23.0
1286
28.8
1610
35.7
1993
42.6
2381
49.7
7,20 x 4,10
MHR32-127
MHR32-127
32.0
16.0
127
47.1
0.000
127.000
25.4
1196
31.8
1498
39.4
1854
47.0
2214
54.1
7,20 x 4,10
MHR32-140
MHR32-140
32.0
16.0
140
44.1
0.000
140.000
28.0
1235
35.0
1544
43.4
1914
51.8
2284
60.0
7,20 x 4,10
MHR32-152
MHR32-152
32.0
16.0
152
40.7
0.000
152.000
30.4
1237
38.0
1547
47.1
1918
56.2
2287
66.8
7,20 x 4,10
MHR32-178
MHR32-178
32.0
16.0
178
34.3
0.000
178.000
35.6
1221
44.5
1526
55.2
1893
65.9
2260
78.2
7,20 x 4,10
MHR32-203
MHR32-203
32.0
16.0
203
31.4
0.000
203.000
40.6
1275
50.8
1595
62.9
1976
75.1
2358
87.2
7,20 x 4,10
MHR32-254
MHR32-254
32.0
16.0
254
22.1
0.000
254.000
50.8
1123
63.5
1403
78.7
1740
94.0
2077
110.3
7,20 x 4,10
MHR32-305
MHR32-305
32.0
16.0
305
20.6
0.000
305.000
61.0
1257
76.2
1570
94.6
1948
112.8
2324
133.4
7,20 x 4,10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성