카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
HGO Ø 32 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
OVAL WIRE SPRINGS - US STANDARD
SERIES HGO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_a_filo_ovale_us_standard/hgo/hgo_32.prj},{NB=HGO32-102(0)},{CODE=HGO32-102},{DH=32.0},{DD=16.0},{LO=102},{RG=127.5},{SX=0.0},{S1=15.3},{F1=1951},{S2=20.4},{F2=2601},{S3=25.5},{F3=3251},{SN=30.6},{FN=3902},{SB=37.1},{FB=4730},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,30 x 5,30},{DE=30.90},{B=7.300},{H=5.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
HGO32-038
HGO32-038
32.0
16.0
38
362.9
0.000
38.000
5.7
2069
7.6
2758
9.5
3448
11.4
4137
12.6
7,30 x 5,30
HGO32-044
HGO32-044
32.0
16.0
44
307.9
0.000
44.000
6.6
2032
8.8
2710
11.0
3387
13.2
4064
13.7
7,30 x 5,30
HGO32-051
HGO32-051
32.0
16.0
51
262.8
0.000
51.000
7.6
1997
10.2
2681
12.8
3351
15.3
4021
16.0
7,30 x 5,30
HGO32-064
HGO32-064
32.0
16.0
64
205.9
0.000
64.000
9.6
1977
12.8
2636
16.0
3294
19.2
3953
21.8
7,30 x 5,30
HGO32-076
HGO32-076
32.0
16.0
76
171.9
0.000
76.000
11.4
1960
15.2
2613
19.0
3260
22.8
3919
26.7
7,30 x 5,30
HGO32-089
HGO32-089
32.0
16.0
89
147.1
0.000
89.000
13.4
1971
17.8
2618
22.3
3273
26.7
3928
29.9
7,30 x 5,30
HGO32-102
HGO32-102
32.0
16.0
102
127.5
0.000
102.000
15.3
1951
20.4
2601
25.5
3251
30.6
3902
37.1
7,30 x 5,30
HGO32-115
HGO32-115
32.0
16.0
115
112.8
0.000
115.000
17.2
1940
23.0
2594
28.8
3243
34.5
3892
41.6
7,30 x 5,30
HGO32-127
HGO32-127
32.0
16.0
127
101.0
0.000
127.000
19.0
1919
25.4
2565
31.8
3842
38.1
3848
45.1
7,30 x 5,30
HGO32-140
HGO32-140
32.0
16.0
140
88.3
0.000
140.000
21.0
1854
28.0
2472
35.0
3091
42.0
3709
51.0
7,30 x 5,30
HGO32-152
HGO32-152
32.0
16.0
152
80.9
0.000
152.000
22.8
1845
30.4
2459
38.0
3074
45.6
3689
54.6
7,30 x 5,30
HGO32-178
HGO32-178
32.0
16.0
178
68.6
0.000
178.000
26.7
1832
35.6
2442
44.5
3053
53.4
3663
65.0
7,30 x 5,30
HGO32-203
HGO32-203
32.0
16.0
203
59.8
0.000
203.000
30.4
1818
40.6
2428
50.8
3035
60.9
3642
75.7
7,30 x 5,30
HGO32-254
HGO32-254
32.0
16.0
254
46.9
0.000
254.000
38.1
1787
50.8
2383
63.5
2978
76.2
3574
95.6
7,30 x 5,30
HGO32-305
HGO32-305
32.0
16.0
305
39.2
0.000
305.000
45.8
1795
61.0
2391
76.3
2989
91.5
3587
118.0
7,30 x 5,30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성