카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MP 1000 - Maximum force, rod sealed
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
MP
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/mp/mp_1000_tab.prj},{NB=MP1000-032-A(0--)},{CODE=MP1000-032-A},{CODENIT=KP10-32},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=3},{D=38},{P=205},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=1000},{F1I=1789},{F1P=2100},{V=44.5},{VER=0.000},{S=4.91},{W=0.48},{PRA=4.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{V2=0.05714},{S2=9.62113},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{PPATH=mp_tpl.prj},{P2=205}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
MP1000-010-A
MP1000-010-A
10
75
65
2
38
205
20
1000
1416
1588
21.5
4.91
0.37
MP1000-015-A
MP1000-015-A
15
85
70
2
38
205
20
1000
1545
1762
26.6
4.91
0.39
MP1000-020-A
MP1000-020-A
20
95
75
2
38
205
20
1000
1645
1898
31.6
4.91
0.41
MP1000-025-A
MP1000-025-A
25
105
80
2
38
205
20
1000
1724
2009
36.7
4.91
0.44
MP1000-032-A
MP1000-032-A
32
120
88
3
38
205
20
1000
1789
2100
44.5
4.91
0.48
MP1000-038-A
MP1000-038-A
38
135
97
3
38
205
20
1000
1790
2101
52.8
4.91
0.51
MP1000-045-A
MP1000-045-A
45
150
105
3
38
205
20
1000
1832
2159
60.6
4.91
0.55
MP1000-050-A
MP1000-050-A
50
160
110
3
38
205
20
1000
1868
2210
65.7
4.91
0.58
MP1000-056-A
MP1000-056-A
56
175
119
3
38
205
20
1000
1859
2198
74.0
4.91
0.62
MP1000-063-A
MP1000-063-A
63
205
142
3
38
205
20
1000
1715
1997
93.1
4.91
0.70
MP1000-080-A
MP1000-080-A
80
240
160
3
38
205
20
1000
1792
2103
111.1
4.91
0.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성