카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0107 - Copper ejector pin cylindrical head (beryllium - free) DIN1530/ISO6751 - A7
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0107.prj},{NB=R0107-01-0020},{COD=R0107-01-0020},{D=6.000},{L=100.000},{D1=12.000},{K=5.000},{R=0.500},{MAT=Rame},{RT=1300-1450},{RR=500-550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
D1
d1
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0107-01-0001
R0107-01-0001
1.500
100.000
3.000
1.500
0.200
Copper
R0107-01-0002
R0107-01-0002
2.500
100.000
5.000
2.000
0.300
Copper
R0107-01-0003
R0107-01-0003
2.500
160.000
5.000
2.000
0.300
Copper
R0107-01-0004
R0107-01-0004
2.500
250.000
5.000
2.000
0.300
Copper
R0107-01-0005
R0107-01-0005
3.000
100.000
6.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0006
R0107-01-0006
3.000
160.000
6.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0007
R0107-01-0007
3.000
250.000
6.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0008
R0107-01-0008
3.500
100.000
7.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0009
R0107-01-0009
3.500
160.000
7.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0010
R0107-01-0010
3.500
250.000
7.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0011
R0107-01-0011
4.000
100.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0012
R0107-01-0012
4.000
160.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0013
R0107-01-0013
4.000
250.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0014
R0107-01-0014
4.000
315.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0015
R0107-01-0015
4.500
100.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0016
R0107-01-0016
4.500
160.000
8.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0017
R0107-01-0017
5.000
100.000
10.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0018
R0107-01-0018
5.000
160.000
10.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0019
R0107-01-0019
5.000
315.000
10.000
3.000
0.300
Copper
R0107-01-0020
R0107-01-0020
6.000
100.000
12.000
5.000
0.500
Copper
R0107-01-0021
R0107-01-0021
6.000
160.000
12.000
5.000
0.500
Copper
R0107-01-0022
R0107-01-0022
6.000
315.000
12.000
5.000
0.500
Copper
R0107-01-0023
R0107-01-0023
7.000
100.000
12.000
5.000
0.500
Copper
R0107-01-0024
R0107-01-0024
7.000
160.000
12.000
5.000
0.500
Copper
R0107-01-0025
R0107-01-0025
7.000
250.000
12.000
5.000
0.500
Copper
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성