카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0101 - Nitrided ejector pin cylindrical head DIN1530/ISO6751 - A
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0101.prj},{NB=R0101-01-0179},{COD=R0101-01-0179},{D=7.500},{L=500.000},{D1=12.000},{K=5.000},{R=0.500},{MAT=1.2344 Nitrurato},{RT=1300-1590},{RR=500-690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
R
r
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0101-01-0001
R0101-01-0001
1.000
100.000
2.500
1.200
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0002
R0101-01-0002
1.000
160.000
2.500
1.200
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0003
R0101-01-0003
1.200
100.000
2.500
1.200
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0004
R0101-01-0004
1.200
160.000
2.500
1.200
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0005
R0101-01-0005
1.500
100.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0006
R0101-01-0006
1.500
125.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0007
R0101-01-0007
1.500
160.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0008
R0101-01-0008
1.500
200.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0009
R0101-01-0009
1.600
100.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0010
R0101-01-0010
1.600
125.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0011
R0101-01-0011
1.600
160.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0012
R0101-01-0012
1.600
200.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0013
R0101-01-0013
1.700
100.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0014
R0101-01-0014
1.700
200.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0015
R0101-01-0015
1.800
100.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0016
R0101-01-0016
1.800
125.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0017
R0101-01-0017
1.800
160.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0018
R0101-01-0018
1.800
200.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0019
R0101-01-0019
1.800
250.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0020
R0101-01-0020
1.800
315.000
3.000
1.500
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0021
R0101-01-0021
2.000
100.000
4.000
2.000
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0022
R0101-01-0022
2.000
125.000
4.000
2.000
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0023
R0101-01-0023
2.000
160.000
4.000
2.000
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0024
R0101-01-0024
2.000
200.000
4.000
2.000
0.200
1.2344 Nitrurato
R0101-01-0025
R0101-01-0025
2.000
250.000
4.000
2.000
0.200
1.2344 Nitrurato
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성