카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CSC,CSCB,CSCM,CSCMB - Pneumatic Pipe Fittings - Speed Controller
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
Powered by
CAD모델 선택
{prici/hhh/h11/csc.prj},{NB=CSCB4-M3},{LV1=Standard Type},{LV2=Meter In},{MMAT=PBT},{MSUR=-},{TMAT=Brass},{TSUR=Electroless Nickel Plating},{MAT2=PBT},{SUR2=-},{CODE=CSCB},{MYCODE=P_CSCB},{VAR02=4},{VAR04=M3},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
LV2
Meter Type
ⁿ/ₐ
MMAT
Main body Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main body Surface treatment
ⁿ/ₐ
TMAT
Thread Material
ⁿ/ₐ
TSUR
Thread Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Pipe diameter H
[mm]
FIX04
Thread size K
ⁿ/ₐ
FIX06
A MAX
[mm]
FIX08
A MIN
[mm]
FIX10
D
[mm]
FIX12
E
[mm]
FIX14
F
[mm]
CSC4-M3
CSC4-M3
Standard Type
Meter Out
PBT
-
Brass
Electroless Nickel Platin...
CSC
4
M3×0.5
29.9
27.1
20.2
9.9
4.9
CSCB4-M3
CSCB4-M3
Standard Type
Meter In
PBT
-
Brass
Electroless Nickel Platin...
CSCB
4
M3×0.5
29.9
27.1
20.2
9.9
4.9
CSCM4-M5
CSCM4-M5
Miniature Type
Meter Out
PBT
-
Brass
Electroless Nickel Platin...
CSCM
4
M5×0.8
30.7
27.1
14.7
8.4
4.9
CSCMB4-M5
CSCMB4-M5
Miniature Type
Meter In
PBT
-
Brass
Electroless Nickel Platin...
CSCMB
4
M5×0.8
30.7
27.1
14.7
8.4
4.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성