카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DKFSA,SDKFSA,DKVSA,SDKVSA - Locating Pins - Shouldered - Tapered - Shoulder Thickness Configurable - Tapped Type
PRiCi FA
Locating parts
Locating Pins, Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d15/dkfsa.prj},{NB=SDKFSA5-P3-L5-B2-T1},{LV1=Round},{TOL=m6},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR2=-},{HN=-},{CODE=SDKFSA},{MYCODE=M_SFPUAT},{VAR02=5},{VAR04=3.00},{VAR06=5},{VAR08=2.0},{VAR10=1.0},{VAR12=},{VAR14=0.0},{VAR16=},{VAR18=0},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shape
ⁿ/ₐ
TOL
D Tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D dim. Tolerance
[mm]
FIX04
H
[mm]
FIX06
E
[mm]
FIX08
Ka
[mm]
FIX10
M(Coarse)
ⁿ/ₐ
FIX12
Sa
[mm]
DKFSA5-P3-L5-B2-T1
DKFSA5-P3-L5-B2-T1
Round
m6
Equivalent to SKS3
Treated Hardness: 60~63HR...
DKFSA
+0.012/+0.004
10
2.0
0.0
M2
3
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
SDKFSA5-P3-L5-B2-T1
Round
m6
Equivalent to SUS304
-
SDKFSA
+0.012/+0.004
10
2.0
0.0
M2
3
DKVSS5-P3-L5-B2-T1
DKVSS5-P3-L5-B2-T1
Diamond
m6
Equivalent to SKS3
Treated Hardness: 60~63HR...
DKVSS
+0.012/+0.004
10
2.0
1.5
M2
3
SDKVSA5-P3-L5-B2-T1
SDKVSA5-P3-L5-B2-T1
Diamond
m6
Equivalent to SUS304
-
SDKVSA
+0.012/+0.004
10
2.0
1.5
M2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성