카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 113 - Off-set male T
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_113.prj},{NB=11338},{CODE=11338},{A=G3/8},{AX=17.1450},{AX1=16.6620},{B=11.5},{B1=12.6},{C=28.0},{D=54.0},{SW=17.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=21.000},{L1=15.058},{CHAM=0.500},{D2=15.000},{DU=11.000},{SQX=32.000},{SQH=15.000},{SQB=11.500},{SQS=4.000},{SQR=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11318
11318
G1/8
7.0
8.0
21.0
39.5
10.0
50
11314
11314
G1/4
10.0
11.5
25.5
49.0
13.0
25
11338
11338
G3/8
11.5
12.6
28.0
54.0
17.0
25
11312
11312
G1/2
15.0
15.0
33.5
64.5
21.0
10
11334
11334
G3/4
16.5
15.8
36.5
69.5
25.0
5
11301
11301
G1'
19.0
17.1
45.0
84.0
30.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성